-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
부품 번호 | 2610213 |
---|---|
설계 | 탄약통 |
씰 재질 | NBR |
설치 유형 | UNF |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 350 |
개체 명칭 | SR06-01-C-N-0.3V |
규정 규격 | 6 |
기능 | 유량 제어 밸브 |
기능 | 스풀 밸브 |
유량 범위 [l/min] | 0.25 - 1 |
제품군 | SR06 |
Q 제품군 [l/min] | 0.25 - 15 |
Qmax 밸브 [l/min] | 15 |
공동 | FC06-2 |
조정 유형 | 도구 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
2610213 SR06 01 C N 03V EN
제품 정보
KO
(0 MB)
2610213 SR06 01 C N 03V EN
제품 정보
EN
(0 MB)
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔
KO
(0 MB)
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔
EN
(0 MB)