기술 데이터
부품 번호 | 2610336 |
---|---|
설계 | E |
씰 재질 | NBR |
설치 유형 | U |
제어 유형 | 2 |
Pmax [bar] | 350 |
개체 명칭 | WS06ZR-30-C-N-0 |
규정 규격 | 6 |
기능 | A |
용적 유량 Q [l/min] | 1.0 - 19.0 |
압력 범위 P [bar] | 5 - 350 |
제품군 | WS06ZR |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어