기술 데이터
설계 | 탄약통 |
---|---|
씰 재질 | NBR |
설치 유형 | UNF |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 350 |
규정 규격 | 6 |
압력 설정 범위 [bar] | 36 - 350 |
용적 유량 Q [l/min] | 0 - 23 |
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] | 36 - 350 |
제품군 | RS06 |
Qmax 밸브 [l/min] | 23 |
공동 | FC06-3 |
조정 유형 | 도구 |
파일럿 비율 | 3 |
기능 | 카운터 밸런스 밸브 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RS21AE-02 Counter Balance Valve
제품 브로셔
KO
(0.59 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
제품 브로셔
EN
(0.59 MB)