-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
부품 번호 | 3010153 |
---|---|
설계 | 탄약통 |
씰 재질 | FKM |
설치 유형 | UNF |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 350 |
개체 명칭 | RV08A-01-C-V-05 |
규정 규격 | 8 |
용적 유량 Q [l/min] | 0 - 38 |
크래킹 압력 [bar] | 0.35 |
제품군 | RV08A |
Qmax 밸브 [l/min] | 38 |
공동 | FC08-2 |
조정 유형 | 사용 불가 |
기능 | 체크 밸브 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
3010153 RV08A 01 C V 05 EN
제품 정보
KO
(0.23 MB)
3010153 RV08A 01 C V 05 EN
제품 정보
EN
(0.23 MB)
RV08A-01 Check Valve
제품 브로셔
KO
(0.22 MB)
RV08A-01 Check Valve
제품 브로셔
EN
(0.22 MB)