-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
부품 번호 | 3014104 |
---|---|
설계 | 탄약통 |
씰 재질 | NBR |
설치 유형 | UNF |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 350 |
개체 명칭 | RV10A-01-C-N-30 |
규정 규격 | 10 |
용적 유량 Q [l/min] | 0 - 80 |
크래킹 압력 [bar] | 2.1 |
제품군 | RV10A |
Qmax 밸브 [l/min] | 80 |
공동 | FC10 -2 |
조정 유형 | 사용 불가 |
기능 | 체크 밸브 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
3014104 RV10A 01 C N 30 EN
제품 정보
KO
(0.21 MB)
3014104 RV10A 01 C N 30 EN
제품 정보
EN
(0.21 MB)
RV10A-01 Check Valve
제품 브로셔
KO
(0 MB)
RV10A-01 Check Valve
제품 브로셔
EN
(0 MB)
RV10A-01 Check Valve
업계 설명서
KO
(0 MB)
RV10A-01 Check Valve
업계 설명서
EN
(0 MB)