기술 데이터
부품 번호 | 3047040 |
---|---|
설계 | 탄약통 |
씰 재질 | NBR |
설치 유형 | UNF |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 350 |
개체 명칭 | RV12A-01-C-N-12 |
규정 규격 | 12 |
용적 유량 Q [l/min] | 0 - 120 |
크래킹 압력 [bar] | 0.8 |
제품군 | RV12A |
Qmax 밸브 [l/min] | 120 |
공동 | FC12-2 |
조정 유형 | 사용 불가 |
기능 | 체크 밸브 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RV12A-01 Check Valve
제품 브로셔
KO
(0 MB)
RV12A-01 Check Valve
제품 브로셔
EN
(0 MB)