기술 데이터
설계 | 탄약통 |
---|---|
씰 재질 | FKM |
설치 유형 | 미터법 |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 630 |
규정 규격 | 4 |
압력 설정 범위 [bar] | 10 - 200 |
유량 범위 Q (l/min) | 0.000000 |
기능 | 포핏 밸브 |
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] | 4 - 630 |
제품군 | DB4E |
Qmax 밸브 [l/min] | 30 |
공동 | 06020 |
조정 유형 | 캡 너트가 있는 공구 |
표준 | 릴리스 밸브 |
압력 설정 [bar] | 175 |
버전 | 없음 |
추가 기능 | 저온 설계 TT |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔
KO
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔
EN
(1.68 MB)