기술 데이터
부품 번호 | 3064082 |
---|---|
설계 | 탄약통 |
씰 재질 | NBR |
설치 유형 | UNF |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 350 |
개체 명칭 | WK08Y-60M-C-N-0 |
규정 규격 | 8 |
유량 범위 Q (l/min) | 0 - 19 |
기능 | 스풀 밸브 |
용적 유량 Q [l/min] | 0 - 19 |
코일 | 코일 미포함 |
압력 범위 P [bar] | 0 - 350 |
커넥터 유형 | 코일 미포함 |
제품군 | WK08Y |
Qmax 밸브 [l/min] | 19 |
공동 | FC08-4 |
코일 디자인 | 40-1836 |
밸브 시리즈 | WK08Y-60 |
액추에이션 | 자기 |
기능 | 4/2 방향 밸브 |
수동 조작 | 예 |
모델 | 특수 캐비티 |
유형, 수동 조작 | 압력 수동 오버라이드 |
모델 | 유동 저항 감소 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Solenoid Coils for Directional Valves
제품 브로셔
KO
(0.41 MB)
Solenoid Coils for Directional Valves
제품 브로셔
EN
(0.41 MB)
Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔
KO
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔
EN
(1.68 MB)