기술 데이터
| Product Features | |
|---|---|
| 추가 기능 | 없음 |
| 버전 | 없음 |
| 압력 설정 [bar] | 사전 설정 없음 |
| 표준 | 압력 제어 밸브 |
| 조정 유형 | 수동 |
| 공동 | FC08-3 |
| Qmax 밸브 [l/min] | 15 |
| 제품군 | DR08 |
| 압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] | 2 - 207 |
| 기능 | 스풀 밸브 |
| 유량 범위 Q (l/min) | 0 - 15 |
| 압력 설정 범위 [bar] | 11 - 83 |
| 규정 규격 | 8 |
| 개체 명칭 | DR08-01-C-N-120H |
| Pmax [bar] | 420 |
| 제어 유형 | 직접 작용 |
| 설치 유형 | UNF |
| 씰 재질 | NBR |
| 부품 번호 | 3064800 |
| 설계 | 카트리지 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.