-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
부품 번호 | 3126516 |
---|---|
설계 | 파이프라인 |
씰 재질 | FKM |
설치 유형 | 인치 |
제어 유형 | 파일럿 작동식 |
Pmax [bar] | 350 |
개체 명칭 | DLHSR-01X-21/250 |
규정 규격 | 6 |
압력 설정 범위 [bar] | 60 - 250 |
유량 범위 Q (l/min) | 0.000000 |
기능 | 스풀 밸브 |
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] | 30 - 350 |
제품군 | DLHSR |
Qmax 밸브 [l/min] | 30 |
공동 | 인라인 연결 |
조정 유형 | 도구 |
표준 | 어큐뮬레이터 충전 밸브 |
압력 설정 [bar] | 사전 설정 없음 |
버전 | 전환 압력차 10% |
추가 기능 | 없음 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
3126516 DLHSR 01X 21250 EN
제품 정보
KO
(0.14 MB)
3126516 DLHSR 01X 21250 EN
제품 정보
EN
(0.14 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
제품 브로셔
KO
(0.34 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
제품 브로셔
EN
(0.34 MB)