기술 데이터
부품 번호 | 3136514 |
---|---|
설계 | 탄약통 |
씰 재질 | NBR |
설치 유형 | UNF |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 250 |
개체 명칭 | WS08W-30-C-N-0 |
규정 규격 | 8 |
유량 범위 Q (l/min) | 0.000000 |
기능 | 포핏 밸브 |
용적 유량 Q [l/min] | 0 - 19 |
코일 | 코일 미포함 |
압력 범위 P [bar] | 0 - 250 |
커넥터 유형 | 코일 미포함 |
제품군 | WS08W |
Qmax 밸브 [l/min] | 19 |
공동 | FC08-2 |
코일 디자인 | 40-1836 |
밸브 시리즈 | WS08W-30 |
액추에이션 | 자기 |
기능 | 2/2 방향 밸브 |
수동 조작 | 없음 |
모델 | 스크린 포함 |
유형, 수동 조작 | 수동 재정의 없음 |
모델 | 스크린 포함 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
WS08W-30 Solenoid Directional Valve
제품 브로셔
KO
(0.35 MB)
WS08W-30 Solenoid Directional Valve
제품 브로셔
EN
(0.35 MB)
WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
제품 브로셔
KO
(0.37 MB)
WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
제품 브로셔
EN
(0.37 MB)