기술 데이터
승인/시험 인증 | 인증 없음 |
---|---|
모델, FSA / FSK | FSK |
공칭 규격 FSA/FSK | 127 |
재질, O-링/실링 디스크 | FPM |
개스킷/O-링 | 0 |
플러그 커넥터 설계 FSK | Z4 (3+E) |
스위칭 기능 FSK | 개방 접점(NC) |
파이프 형상 | 타원형 |
파이프 재질 | PA |
재질, 프레임, FSK | 알루미늄 |
추가 기능(+밴조 볼트) | 미포함 |
고정 나사 FSK | M12 |
대비 창 | 미포함 |
장착 너트 | 포함(패스닝 너트) |
표면 보호 | 강철, 아연 도금(나사+ + 너트) |
공칭 압력 [bar] | 0.5 |
공칭 압력 [MPa] | 0.05 |
커넥터 설계 FSK | 정사각형(Z4) |
재질, 커넥터, FSK | PA |
스위치 포인트 | 1SP |
기타 특징 | 없음 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
3158302 FSK 127 24O 12Z4 EN
제품 정보
KO
(0.14 MB)
3158302 FSK 127 24O 12Z4 EN
제품 정보
EN
(0.14 MB)
Operating manual FSK
작동/유지보수 지침
KO
(0.29 MB)
Operating manual FSK
작동/유지보수 지침
EN
(0.29 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
제품 브로셔
KO
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
제품 브로셔
EN
(1.13 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
제품 브로셔
KO
(0.61 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
제품 브로셔
EN
(0.61 MB)