WK10G-01M-C-N-0

부품 번호
3181538
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
부품 번호 3181538
설계 탄약통
씰 재질 NBR
설치 유형 UNF
제어 유형 직접 작용
Pmax [bar] 350
개체 명칭 WK10G-01M-C-N-0
규정 규격 10
유량 범위 Q (l/min) 0 - 23
기능 스풀 밸브
용적 유량 Q [l/min] 0 - 23
코일 코일 미포함
압력 범위 P [bar] 0 - 350
커넥터 유형 코일 미포함
제품군 WK10G
Qmax 밸브 [l/min] 23
공동 FC10-4
코일 디자인 40-1836
밸브 시리즈 WK10G-01
액추에이션 자기
기능 4/3 방향 밸브
수동 조작
모델 표준
유형, 수동 조작 압력/장력 수동 오버라이드

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
WK10G-01 4/3-Solenoid Directional Valve
제품 브로셔 KO

(0.29 MB)

WK10G-01 4/3-Solenoid Directional Valve
제품 브로셔 EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
제품 브로셔 KO

(0.41 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
제품 브로셔 EN

(0.41 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 KO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 EN

(1.68 MB)