기술 데이터
설계 | 탄약통 |
---|---|
씰 재질 | FKM |
설치 유형 | 미터법 |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 350 |
규정 규격 | 5 |
압력 설정 범위 [bar] | 10 - 250 |
유량 범위 Q (l/min) | 0.000000 |
기능 | 포핏 밸브 |
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] | 10 - 350 |
제품군 | DZ5E |
Qmax 밸브 [l/min] | 20 |
공동 | 06020 |
조정 유형 | 도구 |
표준 | 압력 시퀀스 밸브 |
압력 설정 [bar] | 130 |
버전 | 전기 도금 표면 |
추가 기능 | 없음 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DZ5E Pressure Sequence Valve
제품 브로셔
KO
(0.3 MB)
DZ5E Pressure Sequence Valve
제품 브로셔
EN
(0.3 MB)