-
재고 있음
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
pmax [bar] | 10 |
---|---|
필터 재질 | XX=필터 엘리먼트 없음 |
여과도 | 0 |
연결 유형 | SAE 플랜지 |
연결부 사이즈 | 50 |
오염지시계 | E=압력 게이지 |
바이패스 | KB=바이패스 없음 |
씰 재질 | V=FPM(Viton) |
전환 | 0=전환 없음 |
표준 | 0=없음 |
기타 특징 | 0=기타 특징 없음 |
규격 MRF | *삭제* |
하우징 재질 | *삭제* |
엘리먼트 수 | 11 |
엘리먼트 길이 | 20 inch |