기술 데이터
부품 번호 | 3337040 |
---|---|
개체 명칭 | KHDF6-32-1114-18X-A-M12 |
설계 | KHDF6 |
공칭 규격 DN | 25 |
연결 유형 | 플랜지 연결 |
연결/플랜지 명칭 | SAE 플랜지 |
하우징 재질, 볼밸브 | 강철 |
재질 코드 | 강철-강철-POM-FKM |
표면 보호 | 아연 도금 |
레버 설계 | 크랭크드 레버 |
공칭 압력 | 420 |
공칭 압력 | 42 |
공칭 압력 | 6000 |
액추에이션 | 핸드 레버 |
승인/시험 인증 | 인증 없음 |
고정 홀 | 고정 홀 미포함 |
잠금 | 잠금 미포함 |
스위치 위치 모니터링 | 스위치 위치 모니터링 미포함 |
결합 | BV 결합 없음 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
3337040 KHDF6 32 1114 18X A M12 EN
제품 정보
KO
(0.2 MB)
3337040 KHDF6 32 1114 18X A M12 EN
제품 정보
EN
(0.2 MB)