CX06 -2/2-F/C-2/10/064/012

부품 번호
3428458
상위 상품 그룹으로
-
품절
내 목록에 추가 In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
추가 정보
승인/시험 인증 인증 없음
시리즈 CX 2/2방향
스위칭 기능 CX NC
공칭 압력 – CX 0–64 bar
공칭 크기 DN CX 10
연결 크기 CX G 1/2
하우징 소재 CX 황동
씰, 정적 FPM
씰, 동적 FPM
밸브 시트 씰 PTFE
모델 코드 CX CX06 (2/2 - F)
마운팅 브래킷 CX 장착 브래킷 미포함
스위치 위치 모니터링 CX 스위치 위치 디스플레이 미포함
수동 오버라이드 CX 수동 오버라이드 미포함

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
제품 브로셔 KO

(0.86 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
제품 브로셔 EN

(0.86 MB)

Operating manual Coaxial Valves
작동/유지보수 지침 KO

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
작동/유지보수 지침 EN

(0.8 MB)