기술 데이터
승인/시험 인증 | 인증 없음 |
---|---|
시리즈 CX | 3/2방향 |
스위칭 기능 CX | NC |
공칭 압력 – CX | 0–64 bar |
공칭 크기 DN CX | 15 |
연결 크기 CX | G 3/8 |
하우징 소재 CX | 황동 |
Kv 값, CX, 직접 작용. [m³/h] | 5.6 |
메인 솔레노이드 전압 [V] | 24V DC |
소비전력 [W] | 50 |
전기. 연결, 메인 솔레노이드 | GSD EN 175301-803(WS) 적용 |
씰, 정적 | FPM |
씰, 동적 | PTFE |
밸브 시트 씰 | FPM |
모델 코드 CX | CX04 (3/2 - D) |
마운팅 브래킷 CX | 장착 브래킷 미포함 |
스위치 위치 모니터링 CX | 스위치 위치 디스플레이 미포함 |
수동 오버라이드 CX | 수동 오버라이드 미포함 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6180-00001.jpg)
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
제품 브로셔
KO
(0.57 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6180-00001.jpg)
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
제품 브로셔
EN
(0.57 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000863829-00001.jpg)
Operating manual Coaxial Valves
작동/유지보수 지침
KO
(0.8 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000863829-00001.jpg)
Operating manual Coaxial Valves
작동/유지보수 지침
EN
(0.8 MB)