기술 데이터
설계 | 탄약통 |
---|---|
씰 재질 | FKM |
설치 유형 | 미터법 |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 350 |
규정 규격 | 12 |
유량 범위 Q (l/min) | 0.000000 |
기능 | 스풀 밸브 |
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] | 5 - 15 |
제품군 | DWM12120R |
Qmax 밸브 [l/min] | 150 |
공동 | 12130 |
조정 유형 | 조정 불가 |
표준 | 압력 보상기 |
제어 압력차 [bar] | 7 |
버전 | 댐핑됨, 릴리프 보어 없음 |
추가 기능 | 없음 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DWM12130R Pressure Compensator
제품 브로셔
KO
(0.29 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
제품 브로셔
EN
(0.29 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
업계 설명서
KO
(0.29 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
업계 설명서
EN
(0.29 MB)