-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
부품 번호 | 3490495 |
---|---|
설계 | 탄약통 |
씰 재질 | NBR |
설치 유형 | UNF |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 350 |
개체 명칭 | WK08C-01-C-N-M |
규정 규격 | 8 |
유량 범위 Q (l/min) | 0.000000 |
기능 | 스풀 밸브 |
용적 유량 Q [l/min] | 0 - 19 |
코일 | 코일 미포함 |
압력 범위 P [bar] | 0 - 350 |
커넥터 유형 | 코일 미포함 |
제품군 | WK08C |
Qmax 밸브 [l/min] | 19 |
공동 | FC08-3 |
밸브 시리즈 | WK08C-01-M |
액추에이션 | 자기 |
기능 | 3/2 방향 밸브 |
수동 조작 | 없음 |
모델 | 표준 |
유형, 수동 조작 | 수동 재정의 없음 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔
KO
(0 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔
EN
(0 MB)
Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔
KO
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔
EN
(1.68 MB)
WK08C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
제품 브로셔
KO
(0 MB)
WK08C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
제품 브로셔
EN
(0 MB)
WK08C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
제품 정보
KO
(0 MB)
WK08C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
제품 정보
EN
(0 MB)