기술 데이터
부품 번호 | 3492633 |
---|---|
설계 | 샌드위치 접시 |
씰 재질 | NBR |
설치 유형 | 기타 |
제어 유형 | 파일럿 작동식 |
Pmax [bar] | 320 |
개체 명칭 | ZW-DM10-01-PB-210V-N |
규정 규격 | 10 |
압력 설정 범위 [bar] | 10 - 210 |
유량 범위 Q (l/min) | 0.000000 |
기능 | 스풀 밸브 |
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] | 5 - 320 |
제품군 | ZW-DM10 |
Qmax 밸브 [l/min] | 100 |
공동 | ISO 4401-05-04-0-05 |
조정 유형 | 도구 |
위치 밸브 | B의 압력 |
표준 | 압력 감소 밸브 |
압력 설정 [bar] | 사전 설정 없음 |
버전 | 없음 |
추가 기능 | 없음 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DL10-01 Accumulator charging valve
제품 브로셔
KO
(0.57 MB)
DL10-01 Accumulator charging valve
제품 브로셔
EN
(0.57 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
제품 브로셔
KO
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
제품 브로셔
EN
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
업계 설명서
KO
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
업계 설명서
EN
(2.49 MB)