-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
부품 번호 | 3493369 |
---|---|
설계 | 매니폴드 장착 |
씰 재질 | NBR |
설치 유형 | 기타 |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 320 |
개체 명칭 | VP-RP10 35 S01/N |
규정 규격 | 10 |
용적 유량 Q [l/min] | 0 - 50 |
크래킹 압력 [bar] | 3.5 |
제품군 | VP-RP10 |
Qmax 밸브 [l/min] | 50 |
공동 | ISO 5781-08-10-0-00 |
조정 유형 | 사용 불가 |
파일럿 비율 | 2.7 |
기능 | 체크 밸브 파일럿 투 오픈 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
3493369 VP RP10 35 S01N EN
제품 정보
KO
(0.21 MB)
3493369 VP RP10 35 S01N EN
제품 정보
EN
(0.21 MB)
VP-RP10 Check Valve
제품 브로셔
KO
(0.32 MB)
VP-RP10 Check Valve
제품 브로셔
EN
(0.32 MB)