-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
부품 번호 | 3493767 |
---|---|
설계 | 샌드위치 접시 |
씰 재질 | NBR |
설치 유형 | 기타 |
Pmax [bar] | 250 |
개체 명칭 | ZW-2SR06-01- AA -16- N |
규정 규격 | 6 |
기능 | 유량 제어 밸브 |
기능 | 스풀 밸브 |
유량 범위 [l/min] | 0 - 16 |
제품군 | ZW-2SR06 |
Q 제품군 [l/min] | 0 - 30 |
Qmax 밸브 [l/min] | 30 |
공동 | ISO 4401-03-02-0-05 |
조정 유형 | 수동 |
위치 밸브 | 포트 A의 미터아웃 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
3493767 ZW 2SR06 01 AA 16 N EN
제품 정보
KO
(0.22 MB)
3493767 ZW 2SR06 01 AA 16 N EN
제품 정보
EN
(0.22 MB)
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔
KO
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔
EN
(0.12 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
제품 브로셔
KO
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
제품 브로셔
EN
(3.78 MB)