-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
부품 번호 | 3516584 |
---|---|
설계 | 탄약통 |
씰 재질 | FKM |
설치 유형 | 미터법 |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 350 |
개체 명칭 | DZ5E-04X-250V100 |
규정 규격 | 5 |
압력 설정 범위 [bar] | 10 - 250 |
유량 범위 Q (l/min) | 0.000000 |
기능 | 포핏 밸브 |
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] | 10 - 350 |
제품군 | DZ5E |
Qmax 밸브 [l/min] | 20 |
공동 | 06020 |
조정 유형 | 도구 |
표준 | 압력 시퀀스 밸브 |
압력 설정 [bar] | 사전 설정 없음 |
버전 | 전기 도금 표면 |
추가 기능 | 없음 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
3516584 DZ5E 04X 250V100 EN
제품 정보
KO
(0.2 MB)
3516584 DZ5E 04X 250V100 EN
제품 정보
EN
(0.2 MB)
DZ5E Pressure Sequence Valve
제품 브로셔
KO
(0.3 MB)
DZ5E Pressure Sequence Valve
제품 브로셔
EN
(0.3 MB)