-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
부품 번호 | 3520977 |
---|---|
설계 | 파이프라인 |
설치 유형 | 인치 |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 420 |
개체 명칭 | WVG-06-01 |
규정 규격 | 6 |
용적 유량 Q [l/min] | 0 - 50 |
제품군 | WVG |
Qmax 밸브 [l/min] | 50 |
공동 | 인라인 연결 |
조정 유형 | 사용 불가 |
기능 | 셔틀 밸브 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
3520977 WVG 06 01 EN
제품 정보
KO
(0 MB)
3520977 WVG 06 01 EN
제품 정보
EN
(0 MB)
WVG-06 Shuttle Valve
제품 브로셔
KO
(0 MB)
WVG-06 Shuttle Valve
제품 브로셔
EN
(0 MB)