기술 데이터
부품 번호 | 3539302 |
---|---|
설계 | 탄약통 |
씰 재질 | NBR |
설치 유형 | UNF |
제어 유형 | 파일럿 작동식 |
Pmax [bar] | 350 |
개체 명칭 | DR08P-01-C-N-090H |
규정 규격 | 8 |
압력 설정 범위 [bar] | 6 - 62 |
유량 범위 Q (l/min) | 0.000000 |
기능 | 스풀 밸브 |
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] | 6 - 345 |
제품군 | DR08P |
Qmax 밸브 [l/min] | 60 |
공동 | FC08-3 |
조정 유형 | 수동 |
표준 | 압력 제어 밸브 |
압력 설정 [bar] | 사전 설정 없음 |
버전 | 없음 |
추가 기능 | 없음 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
제품 브로셔
KO
(0 MB)
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
제품 브로셔
EN
(0 MB)