-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
승인/시험 인증 | 인증 없음 |
---|---|
시리즈 CX | 2/2방향 |
공칭 압력 – CX | 5–64 bar |
공칭 크기 DN CX | 15 |
연결 크기 CX | G 1 |
하우징 소재 CX | 스테인레스 스틸 V2A / 1.4305 |
Kv 값, CX, 직접 작용. [m³/h] | 8.3 |
씰, 정적 | FPM |
모델 코드 CX | CX DBV |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
3547546 CX DBV 15 064 G1 F P 24V EK EN
제품 정보
KO
(0.14 MB)
3547546 CX DBV 15 064 G1 F P 24V EK EN
제품 정보
EN
(0.14 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
제품 브로셔
KO
(2.69 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
제품 브로셔
EN
(2.69 MB)