기술 데이터
설계 | 탄약통 |
---|---|
씰 재질 | FKM |
설치 유형 | 미터법 |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 350 |
규정 규격 | 12 |
유량 범위 Q (l/min) | 0.000000 |
기능 | 스풀 밸브 |
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] | 5 - 14 |
제품군 | DWM12121Z |
Qmax 밸브 [l/min] | 120 |
공동 | 12121 |
조정 유형 | 조정 불가 |
표준 | 압력 보상기 |
제어 압력차 [bar] | 6 |
버전 | 미댐핑, 릴리프 보어 없음 |
추가 기능 | 없음 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
제품 브로셔
KO
(0 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
제품 브로셔
EN
(0 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
업계 설명서
KO
(0.5 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
업계 설명서
EN
(0.5 MB)
Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔
KO
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔
EN
(1.68 MB)