기술 데이터
부품 번호 | 3673322 |
---|---|
설계 | 탄약통 |
씰 재질 | NBR |
설치 유형 | 미터법 |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 420 |
개체 명칭 | RSM10121-01-C-N-3-H420V |
규정 규격 | 10 |
압력 설정 범위 [bar] | 240 - 420 |
용적 유량 Q [l/min] | 0 - 60 |
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] | 27 - 420 |
제품군 | RSM10121 |
Qmax 밸브 [l/min] | 60 |
공동 | 10121 |
조정 유형 | 도구 |
파일럿 비율 | 3 |
기능 | 카운터 밸런스 밸브 |
해결 | 20 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RSM10121 Counterbalance Valve
제품 브로셔
KO
(1.03 MB)
RSM10121 Counterbalance Valve
제품 브로셔
EN
(1.03 MB)