기술 데이터
설계 | 탄약통 |
---|---|
씰 재질 | NBR |
설치 유형 | 미터법 |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 420 |
규정 규격 | 12 |
압력 설정 범위 [bar] | 240 - 420 |
용적 유량 Q [l/min] | 0 - 140 |
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] | 120 - 420 |
제품군 | RSM12121 |
Qmax 밸브 [l/min] | 140 |
공동 | 12121 |
조정 유형 | 도구 |
파일럿 비율 | 5 |
기능 | 카운터 밸런스 밸브 |
해결 | 40 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RSM12121 Counter Balance Valve
제품 브로셔
KO
(0 MB)
RSM12121 Counter Balance Valve
제품 브로셔
EN
(0 MB)