기술 데이터
| Product Features | |
|---|---|
| 기능 | 체크 밸브 |
| 조정 유형 | 사용 불가 |
| 공동 | 06020 |
| Qmax 밸브 [l/min] | 38 |
| 제품군 | RVM06020 |
| 크래킹 압력 [bar] | 5 |
| 용적 유량 Q [l/min] | 0 - 38 |
| 규정 규격 | 6 |
| Pmax [bar] | 350 |
| 제어 유형 | 직접 작용 |
| 설치 유형 | 미터법 |
| 씰 재질 | NBR |
| 설계 | 카트리지 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.