-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
필터 전 | OLF-5/4 Toploader |
---|---|
규격 | IX 엘리먼트 1개, ~2.2l/min |
유형 | 이동식 |
펌프 유형 | 기어 펌프, 모터 포함 |
전압 | 400V-50Hz-3Ph |
오염지시계 | VM 2 BM.1 |
계측 장비 | 미포함 |
추가 정보 | 5m P-호스, 조임 나사 포함 |
표준 | EN ISO 12100:2010 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
3690521 IXU 1 M G A 1 BM Z SKDK FA2 EN
제품 정보
KO
(0.14 MB)
3690521 IXU 1 M G A 1 BM Z SKDK FA2 EN
제품 정보
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
제품 브로셔
KO
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
제품 브로셔
EN
(2.9 MB)