-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
부품 번호 | 3851630 |
---|---|
개체 명칭 | KHZF6-50-5112-16X-A |
설계 | KHZF6 |
공칭 규격 DN | 40 |
연결 유형 | 플랜지 연결 |
연결/플랜지 명칭 | SAE 플랜지 |
하우징 재질, 볼밸브 | 강철 |
재질 코드 | 구조용 강재-스테인리스 스틸-POM-NBR |
표면 보호 | 아연 도금 |
레버 설계 | 크랭크드 레버 |
공칭 압력 | 420 |
공칭 압력 | 42 |
공칭 압력 | 6000 |
액추에이션 | 핸드 레버 |
승인/시험 인증 | 인증 없음 |
고정 홀 | 고정 홀 미포함 |
잠금 | 잠금 미포함 |
스위치 위치 모니터링 | 스위치 위치 모니터링 미포함 |
결합 | BV 결합 없음 |