FSA-1000-2.10405/O2/M12.000

부품 번호
3858729
상위 상품 그룹으로
-
품절
내 목록에 추가 In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
추가 정보
승인/시험 인증 인증 없음
모델, FSA / FSK FSA
공칭 규격 FSA/FSK 1000
재질, O-링/실링 디스크 FPM
개스킷/O-링 0
파이프 형상 둥근
파이프 재질 PA
추가 기능(+밴조 볼트) 미포함
재질, 커넥터, FSA 알루미늄
소재, 프레임, FSA 강철
대비 창 미포함
고정 나사, FSA M12
장착 너트 포함(패스닝 너트)
표면 보호 강철, 아연 도금(나사+ + 너트)
공칭 압력 [bar] 0.5
공칭 압력 [MPa] 0.05

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
FSA Fluid level gauge - long version
제품 브로셔 KO

(0.56 MB)

FSA Fluid level gauge - long version
제품 브로셔 EN

(0.56 MB)