-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
부품 번호 | 3915570 |
---|---|
설계 | 탄약통 |
씰 재질 | NBR |
설치 유형 | UNF |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 350 |
개체 명칭 | DW12P-21-C-N-180 |
규정 규격 | 12 |
유량 범위 Q (l/min) | 0.000000 |
기능 | 스풀 밸브 |
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] | 4 - 12 |
제품군 | DW12P |
Qmax 밸브 [l/min] | 100 |
공동 | FC12-4 |
조정 유형 | 조정 불가 |
표준 | 압력 보상기 |
제어 압력차 [bar] | 12 |
버전 | 미댐핑, 릴리프 보어 없음 |
추가 기능 | 없음 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
3915570 DW12P 21 C N 180 EN
제품 정보
KO
(0.22 MB)
3915570 DW12P 21 C N 180 EN
제품 정보
EN
(0.22 MB)
DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
제품 브로셔
KO
(0.29 MB)
DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
제품 브로셔
EN
(0.29 MB)
PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
제품 브로셔
KO
(0.65 MB)
PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
제품 브로셔
EN
(0.65 MB)