쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
KHZF6-32-1112-12X-A-M14
상위 상품 그룹으로
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
부품 번호 |
4040585 |
개체 명칭 |
KHZF6-32-1112-12X-A-M14 |
설계 |
KHZF6 |
공칭 규격 DN |
25 |
연결 유형 |
플랜지 연결 |
연결/플랜지 명칭 |
SAE 플랜지 |
하우징 재질, 볼밸브 |
강철 |
재질 코드 |
강철-강철-POM-NBR |
표면 보호 |
아연 도금 |
레버 설계 |
크랭크드 레버 |
공칭 압력 |
420 |
공칭 압력 |
42 |
공칭 압력 |
6000 |
액추에이션 |
핸드 레버 |
승인/시험 인증 |
인증 없음 |
고정 홀 |
고정 홀 미포함 |
잠금 |
잠금 미포함 |
스위치 위치 모니터링 |
스위치 위치 모니터링 미포함 |
결합 |
BV 결합 없음 |