-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
부품 번호 | 4193484 |
---|---|
설계 | 탄약통 |
씰 재질 | NBR |
설치 유형 | 미터법 |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 350 |
개체 명칭 | DWM10130RS-22-C-N-05 |
규정 규격 | 10 |
유량 범위 Q (l/min) | 0.000000 |
기능 | 스풀 밸브 |
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] | 5 - 11 |
제품군 | DWM10130RS |
Qmax 밸브 [l/min] | 60 |
공동 | 10130 |
조정 유형 | 조정 불가 |
표준 | 압력 보상기 |
제어 압력차 [bar] | 5 |
버전 | 댐핑됨, 릴리프 보어 없음 |
추가 기능 | 없음 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
4193484 DWM10130RS 22 C N 05 EN
제품 정보
KO
(0.22 MB)
4193484 DWM10130RS 22 C N 05 EN
제품 정보
EN
(0.22 MB)
DWM10130RS-2. 2-way Pressure Compensator
제품 브로셔
KO
(1.06 MB)
DWM10130RS-2. 2-way Pressure Compensator
제품 브로셔
EN
(1.06 MB)