-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
승인/시험 인증 | 인증 없음 |
---|---|
시리즈 CX | 3/2방향 |
스위칭 기능 CX | NC |
공칭 압력 – CX | 0–100 bar |
공칭 크기 DN CX | 10 |
연결 크기 CX | G 1/2 |
하우징 소재 CX | 황동 |
씰, 정적 | FPM |
씰, 동적 | PTFE |
밸브 시트 씰 | PTFE |
모델 코드 CX | CX07 (3/2 - F) |
마운팅 브래킷 CX | 장착 브래킷 미포함 |
스위치 위치 모니터링 CX | 스위치 위치 디스플레이 미포함 |
수동 오버라이드 CX | 수동 오버라이드 미포함 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Operating manual Coaxial Valves
작동/유지보수 지침
KO
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
작동/유지보수 지침
EN
(0.8 MB)
CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
제품 브로셔
KO
(0.98 MB)
CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
제품 브로셔
EN
(0.98 MB)