-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
승인/시험 인증 | 인증 없음 |
---|---|
시리즈 CX | 2/2방향 |
스위칭 기능 CX | NC |
공칭 압력 – CX | 0–16 bar |
공칭 크기 DN CX | 25 |
연결 크기 CX | DIN2633 |
하우징 소재 CX | 강철, 니켈 도금 |
Kv 값, CX, 직접 작용. [m³/h] | 12.3 |
메인 솔레노이드 전압 [V] | 24V DC |
소비전력 [W] | 60 |
전기. 연결, 메인 솔레노이드 | GSD EN 175301-803(WS) 적용 |
씰, 정적 | FPM |
씰, 동적 | Z80 |
밸브 시트 씰 | FPM |
모델 코드 CX | CX03F (2/2 - D) |
마운팅 브래킷 CX | 장착 브래킷 미포함 |
스위치 위치 모니터링 CX | 스위치 위치 디스플레이 미포함 |
수동 오버라이드 CX | 수동 오버라이드 미포함 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Operating manual Coaxial Valves
작동/유지보수 지침
KO
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
작동/유지보수 지침
EN
(0.8 MB)
CX03F to CX05F 2/2-way Coaxial Valve Direct acting Flange version
제품 브로셔
KO
(0.42 MB)
CX03F to CX05F 2/2-way Coaxial Valve Direct acting Flange version
제품 브로셔
EN
(0.42 MB)