-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
부품 번호 | 4290242 |
---|---|
설계 | 매니폴드 장착 |
씰 재질 | FKM |
설치 유형 | 기타 |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 350 |
개체 명칭 | 4WE 10 Y A01-24DG/V |
규정 규격 | 10 |
유량 범위 Q (l/min) | 0.000000 |
기능 | 스풀 밸브 |
용적 유량 Q [l/min] | 0 - 160 |
코일 | 24 V DC |
압력 범위 P [bar] | 0 - 350 |
커넥터 유형 | 연결 플러그 액세서리. DIN EN 1에 따름 |
제품군 | 4WE 10 Y |
Qmax 밸브 [l/min] | 160 |
공동 | ISO 4401-05-04-0-05 |
코일 디자인 | 75-3164 |
밸브 시리즈 | 4WE 10 Y |
액추에이션 | 자기 |
기능 | 4/2 방향 밸브 |
수동 조작 | 예 |
모델 | 표준 |
유형, 수동 조작 | 숨겨진 수동 오버라이드 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
제품 브로셔
KO
(2.03 MB)
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
제품 브로셔
EN
(2.03 MB)
PSV 10/16 Press Safety Valve
제품 브로셔
KO
(1.6 MB)
PSV 10/16 Press Safety Valve
제품 브로셔
EN
(1.6 MB)