기술 데이터
부품 번호 | 4302486 |
---|---|
설계 | 매니폴드 장착 |
씰 재질 | FKM |
설치 유형 | 기타 |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 320 |
개체 명칭 | 4WE 6 G A08-24DG/V |
규정 규격 | 6 |
유량 범위 Q (l/min) | 0.000000 |
기능 | 스풀 밸브 |
용적 유량 Q [l/min] | 0 - 30 |
코일 | 24V DC |
압력 범위 P [bar] | 0 - 320 |
커넥터 유형 | 연결 플러그 액세서리. DIN EN 1에 따름 |
제품군 | 4WE 6 G 08 |
Qmax 밸브 [l/min] | 30 |
공동 | ISO 4401-03-02-0-05 |
코일 디자인 | 50-2345 |
밸브 시리즈 | 4WE 6 G 08 |
액추에이션 | 자기 |
기능 | 4/3 방향 밸브 |
수동 조작 | 예 |
모델 | 8와트 |
유형, 수동 조작 | 숨겨진 수동 오버라이드 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
제품 브로셔
KO
(1.23 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
제품 브로셔
EN
(1.23 MB)
WK08H-01 4/3 Solenoid Directional Valve
제품 브로셔
KO
(0 MB)
WK08H-01 4/3 Solenoid Directional Valve
제품 브로셔
EN
(0 MB)