-
재고 있음
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
부품 번호 | 4303308 |
---|---|
설계 | PA |
씰 재질 | FKM |
설치 유형 | S |
제어 유형 | 1 |
Pmax [bar] | 320 |
개체 명칭 | 4WE 6 D-OF A08-24DO/V |
규정 규격 | 6 |
유량 범위 Q (l/min) | 0.000000 |
기능 | B |
용적 유량 Q [l/min] | 0.0 - 80.0 |
압력 범위 P [bar] | 0 - 320 |
커넥터 유형 | G |
제품군 | 4WE 6 D |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어