쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
PVV102-2-50FHRMA-2600 *
상위 상품 그룹으로
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
크기 |
PVV102-2 |
설정 범위 |
30-100 |
변위 |
50 |
회전 방향 |
시계 회전 |
마운팅 플랜지 |
ISO 장착 플랜지 Ø125 4홀 |
축 |
ISO 키드축 Ø32mm |
씰 |
NBR |
컨트롤러 |
미포함 |
위치, 포트 1 |
반지름 방향 |