-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
이전 모델 코드 | HRS 1 S 18 PP GRÜN ST M BL |
---|---|
조임 토크, 볼트 | 12 Nm |
응용, 클램프 | 파이프 마운트 |
온도 저항, 클램프 | -30 to +90 °C. |
크기 DIN 3015 | 크기 1 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
442146 HRS 1 A 18 PP GRUEN ST M BL EN
제품 정보
KO
(0.21 MB)
442146 HRS 1 A 18 PP GRUEN ST M BL EN
제품 정보
EN
(0.21 MB)