-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
이전 모델 코드 | HRERS 4 S 38 PA ST M BL |
---|---|
조임 토크, 볼트 | 40 Nm |
응용, 클램프 | 파이프 마운트 |
온도 저항, 클램프 | -40 to +120 °C. |
크기 DIN 3015 | 크기 4 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
442275 HRERS 4 A 38 PA ST M BL EN
제품 정보
KO
(0 MB)
442275 HRERS 4 A 38 PA ST M BL EN
제품 정보
EN
(0 MB)