-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
선호 모델 | 네 |
---|---|
시리즈 | FPU-1 |
모델 | 표준 설계 |
G 어댑터 | G 어댑터 없음 |
보호 케이스 | 보호 케이스 |
보호 케이스 유형 | 플라스틱, 빨간색, HYDAC |
FPU 악세서리 | 악세서리 없음 |
압력 게이지 1 최대 표시 | 25 |
압력 게이지 번호 | 1 |
압력 게이지 1 유형 | 아날로그 |
압력 게이지 유닛 1 | bar-psi |
압력 게이지 1 최소 표시 | 0 |
압력 리듀서(PRs) 번호 | 1 |
DM 1 시작 압력 | 200 |
DM 1 배압 | 20 |
충진 호스 번호 | 1 |
호스 유형 | W24.32x1/14과 연결한 200bar 질소 보틀의 경우 |
게이지 측정 범위 | 0~25bar(~363psi) |
호스 길이 | 2.5 - 0 |