Hydraulikaggregat HD60

부품 번호
4454938
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
M20003775 100
M20003778 225
M20003853 12
컨테이너 크기[l] 230
체적 유량 1 140
유닛, 최대 허용 압력 bar
M20003772 10
M20003852 DC
M20003782 0
M20003783 40
최대 허용 매질 온도 [°C] 80
최소 허용 매질 온도 [°C] 5