CSM1220-4-1-N/AB/N60/AB60-Z

부품 번호
4503014
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
표준 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트 아날로그 출력(4~20mA)
추가 정보 표준
공급 전압, 모터 펌프 어셈블리 400/690-50-3 400/690-60-3
유압 버전 유입구 압력 80bar. 배출 라인 없음
외장 CS CS1000, 디스플레이 포함
ISO 코드 형식 ISO4406:1999 SAE AS 4059(D
유체 표준 미네랄 오일용

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Professional fluid monitoring
제품 브로셔 KO

(6.15 MB)

Professional fluid monitoring
제품 브로셔 EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
제품 브로셔 KO

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
제품 브로셔 EN

(0.78 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
제품 브로셔 KO

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
제품 브로셔 EN

(1.7 MB)