-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
부품 번호 | 4550541 |
---|---|
설계 | 샌드위치 접시 |
씰 재질 | FKM |
설치 유형 | 기타 |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 350 |
개체 명칭 | ZW-RV10-D01-P-0,5-V |
규정 규격 | 10 |
용적 유량 Q [l/min] | 0 - 100 |
크래킹 압력 [bar] | 0.5 |
제품군 | ZW-RV10 |
Qmax 밸브 [l/min] | 100 |
공동 | ISO 4401-05-04-0-05 |
조정 유형 | 사용 불가 |
위치 밸브 | 복귀 흐름 P |
기능 | 체크 밸브 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
4550541 ZW RV10 D01 P 05 V EN
제품 정보
KO
(0.24 MB)
4550541 ZW RV10 D01 P 05 V EN
제품 정보
EN
(0.24 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
제품 브로셔
KO
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
제품 브로셔
EN
(2.49 MB)