GSU-E-29-1X/-AF *

부품 번호
4797645
상위 상품 그룹으로
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
각 1 PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
M20004258 02
M20003992 49
M20003775 29
M20003778 13
체적 유량 1 130
M20003785 BAR
M20003772 59
M20003782 5
M20003783 40
M20004121 50
M20004122 5

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
제품 브로셔 KO

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
제품 브로셔 EN

(3.49 MB)